온도 센서, MBT 5410, Pt

084Z8280

센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 출력신호: Ohm

제품 세부정보

총 중량 0.68 Kilogram
순중량 0.597 Kilogram
Volume 2.512 Liter
EAN 5702423131662

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
UK RoHS compliance Yes with exemptions
단자 개수 [개] 3 pc
보호관 직경 [in] 0.394 in
보호관 직경 [mm] 10 mm
보호관의 재료에 관한 설명 AISI 316 Ti
삽입 길이 [in] 2.36 in
삽입 길이 [mm] 60 mm
삽입 유형 고정
센서 소자 [개] 1 pc
센서 소자 기준 EN 60751
센서 소자 유형 Pt
센서 소자 저항 [Ohm] 100
센서 소자 허용공차 등급 B
센서 인서트 교체형
온도 범위 [°C] [최대] 100 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 212 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
외함 정격 IP IP67
유형 명칭 MBT 5410-000-060-000-0000
전기적 연결 박스(금속/플라스틱)
전기적 연결 크기 2 단자
전선 [개] 2 pc
제품군 Sensors
제품명 온도 센서
주변 온도 최대 [°C] 85 °C
주변 온도 최대 [°F] 185 °F
출력신호 Ohm
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 8 pc
형식 MBT 5410

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality