온도 센서, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A
084Z8156
온도범위 [°C]: -50 - 600, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 슬림라인, 전기적 연결 크기: Pg 13.5
온도범위 [°C]: -50 - 600, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 슬림라인, 전기적 연결 크기: Pg 13.5
총 중량 | 0.988 Kilogram |
순중량 | 0.93 Kilogram |
Volume | 0.891 Liter |
EAN | 5702423100712 |
총 중량 | 0.988 Kilogram |
순중량 | 0.93 Kilogram |
Volume | 0.891 Liter |
EAN | 5702423100712 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 온도 센서 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
단자 개수 [개] | 3 pc |
보호관 직경 [in] [최대] | 0.95 in |
보호관 직경 [in] [최소] | 0.55 in |
보호관 직경 [mm] [최대] | 24 mm |
보호관 직경 [mm] [최소] | 14 mm |
보호관의 재료에 관한 설명 | AISI 316 Ti |
삽입 길이 [in] | 11.81 in |
삽입 길이 [mm] | 300 mm |
삽입 유형 | 고정 |
센서 소자 [개] | 1 pc |
센서 소자 기준 | EN 60751 |
센서 소자 유형 | Pt |
센서 소자 저항 [Ohm] | 100 |
센서 소자 허용공차 | 등급 B |
센서 인서트 | 교체형 |
연결유형 | G |
연결재료 | AISI 316 Ti |
연결표준 | ISO 228 |
온도 범위 [°C] [최대] | 600 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 1112 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
외함 정격 IP | IP65 |
유형 명칭 | MBT 5116-S001-300-10-0000 |
전기적 연결 | 슬림라인 |
전기적 연결 크기 | Pg 13.5 |
전선 [개] | 2 pc |
제품군 | Sensors |
주변 온도 최대 [°C] | 75 °C |
주변 온도 최대 [°F] | 167 °F |
출력신호 | Ohm |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 10 pc |
프로세스 연결 기준 | ISO 228-1-A |
프로세스 연결 사이즈 | 3/4 |
프로세스 연결 수/암 | 수 |
프로세스 연결 유형 | G |
프로세스 연결 재질 | 스테인레스강 |
형식 | MBT 5116 |
확장 길이 [in] | 1.97 in |
확장 길이 [mm] | 50 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 온도 센서 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
단자 개수 [개] | 3 pc |
보호관 직경 [in] [최대] | 0.95 in |
보호관 직경 [in] [최소] | 0.55 in |
보호관 직경 [mm] [최대] | 24 mm |
보호관 직경 [mm] [최소] | 14 mm |
보호관의 재료에 관한 설명 | AISI 316 Ti |
삽입 길이 [in] | 11.81 in |
삽입 길이 [mm] | 300 mm |
삽입 유형 | 고정 |
센서 소자 [개] | 1 pc |
센서 소자 기준 | EN 60751 |
센서 소자 유형 | Pt |
센서 소자 저항 [Ohm] | 100 |
센서 소자 허용공차 | 등급 B |
센서 인서트 | 교체형 |
연결유형 | G |
연결재료 | AISI 316 Ti |
연결표준 | ISO 228 |
온도 범위 [°C] [최대] | 600 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 1112 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
외함 정격 IP | IP65 |
유형 명칭 | MBT 5116-S001-300-10-0000 |
전기적 연결 | 슬림라인 |
전기적 연결 크기 | Pg 13.5 |
전선 [개] | 2 pc |
제품군 | Sensors |
주변 온도 최대 [°C] | 75 °C |
주변 온도 최대 [°F] | 167 °F |
출력신호 | Ohm |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 10 pc |
프로세스 연결 기준 | ISO 228-1-A |
프로세스 연결 사이즈 | 3/4 |
프로세스 연결 수/암 | 수 |
프로세스 연결 유형 | G |
프로세스 연결 재질 | 스테인레스강 |
형식 | MBT 5116 |
확장 길이 [in] | 1.97 in |
확장 길이 [mm] | 50 mm |