MBT 150, 250 mm, MBT 150-000-250-0

084Z8050

온도범위 [°C]: -50 - 200, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 전기적 연결 크기: 4 핀, 제품 용도: MBT 5250

제품 세부정보

총 중량 0.02 Kilogram
순중량 0.018 Kilogram
Volume 0.4 Liter
EAN 5702423084050

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
UK RoHS compliance Out of scope
단자 개수 [개] 3 pc
보호관 직경 [in] 0.236 in
보호관 직경 [mm] 6 mm
삽입 길이 [in] 9.8 in
삽입 길이 [mm] 250 mm
삽입 유형 고정
센서 소자 [개] 1 pc
센서 소자 기준 EN 60751
센서 소자 유형 Pt
센서 소자 저항 [Ohm] 100
센서 소자 허용공차 등급 B
온도 범위 [°C] [최대] 200 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 392 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
외함 정격 IP IP68
유형 명칭 MBT 150-000-250-0
전기적 연결 Angular connector
전기적 연결 크기 4 핀
전기적 연결 표준 EN 175301-803-A
전선 [개] 2 pc
제품 용도 MBT 5250
제품군 Accessories, sensors
제품명 Temperature sensor insert
출력신호 Ohm
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 10 pc
형식 MBT 150

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality