센서 포켓, MBT 120

084Z7259

보호관 직경 [mm]: 11.0, 삽입 길이 [mm]: 100, 프로세스 연결 유형: G, 1/2, 온도범위 [°C]: -50 - 200, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 제품 용도: MBT 3560, MBT 5560

제품 세부정보

총 중량 0.108 Kilogram
순중량 0.104 Kilogram
Volume 0.108 Liter
EAN 5702423201396

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Out of scope
보호관 직경 [in] 0.433 in
보호관 직경 [mm] 11 mm
보호관의 재료에 관한 설명 AISI 316 Ti
삽입 길이 [in] 3.94 in
삽입 길이 [mm] 100 mm
삽입 유형 고정
연결유형 G
연결재료 AISI 316 Ti
연결표준 ISO 228
온도 범위 [°C] [최대] 200 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 392 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
유형 명칭 MBT 120-630-100-3
제품 용도 MBT 3560, MBT 5560
제품군 Accessories, sensors
제품명 센서 포켓
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 20 pc
프로세스 연결 기준 ISO 228-1-A
프로세스 연결 사이즈 1/2
프로세스 연결 수/암
프로세스 연결 유형 G
프로세스 연결 재질 AISI 316 Ti
형식 MBT 120

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality