온도 센서, MBT 5252, 120 mm, G
084Z6261
온도범위 [°C]: -50 - 200, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 유형 B, 전기적 연결 크기: Pg 16
온도범위 [°C]: -50 - 200, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 유형 B, 전기적 연결 크기: Pg 16
총 중량 | 0.464 Kilogram |
순중량 | 0.456 Kilogram |
Volume | 1.1 Liter |
EAN | 5702423136681 |
총 중량 | 0.464 Kilogram |
순중량 | 0.456 Kilogram |
Volume | 1.1 Liter |
EAN | 5702423136681 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 온도 센서 |
REACH 후보 목록 물질 |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
SCIP 서류 번호 | ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
단자 개수 [개] | 3 pc |
보호관 직경 [in] | 0.4 in |
보호관 직경 [mm] | 10 mm |
보호관의 재료에 관한 설명 | AISI 316 Ti |
삽입 길이 [in] | 4.72 in |
삽입 길이 [mm] | 120 mm |
삽입 유형 | 고정 |
센서 소자 [개] | 1 pc |
센서 소자 기준 | EN 60751 |
센서 소자 유형 | Pt |
센서 소자 저항 [Ohm] | 100 |
센서 소자 허용공차 | 등급 B |
센서 인서트 | 교체형 |
연결유형 | G |
연결재료 | 스테인레스강 |
연결표준 | ISO 228 |
온도 범위 [°C] [최대] | 200 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 392 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
외함 정격 IP | IP65 |
유형 명칭 | MBT 5252-0011-0120-0300-0000 |
전기적 연결 | 유형 B |
전기적 연결 크기 | Pg 16 |
전선 [개] | 2 pc |
제품군 | Sensors |
주변 온도 최대 [°C] | 90 °C |
주변 온도 최대 [°F] | 194 °F |
출력신호 | Ohm |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 8 pc |
프로세스 연결 기준 | ISO 228-1-A |
프로세스 연결 사이즈 | 3/4 |
프로세스 연결 수/암 | 수 |
프로세스 연결 유형 | G |
프로세스 연결 재질 | 스테인레스강 |
형식 | MBT 5252 |
확장 길이 [in] | 1.97 in |
확장 길이 [mm] | 50 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 온도 센서 |
REACH 후보 목록 물질 |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
SCIP 서류 번호 | ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
단자 개수 [개] | 3 pc |
보호관 직경 [in] | 0.4 in |
보호관 직경 [mm] | 10 mm |
보호관의 재료에 관한 설명 | AISI 316 Ti |
삽입 길이 [in] | 4.72 in |
삽입 길이 [mm] | 120 mm |
삽입 유형 | 고정 |
센서 소자 [개] | 1 pc |
센서 소자 기준 | EN 60751 |
센서 소자 유형 | Pt |
센서 소자 저항 [Ohm] | 100 |
센서 소자 허용공차 | 등급 B |
센서 인서트 | 교체형 |
연결유형 | G |
연결재료 | 스테인레스강 |
연결표준 | ISO 228 |
온도 범위 [°C] [최대] | 200 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 392 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
외함 정격 IP | IP65 |
유형 명칭 | MBT 5252-0011-0120-0300-0000 |
전기적 연결 | 유형 B |
전기적 연결 크기 | Pg 16 |
전선 [개] | 2 pc |
제품군 | Sensors |
주변 온도 최대 [°C] | 90 °C |
주변 온도 최대 [°F] | 194 °F |
출력신호 | Ohm |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 8 pc |
프로세스 연결 기준 | ISO 228-1-A |
프로세스 연결 사이즈 | 3/4 |
프로세스 연결 수/암 | 수 |
프로세스 연결 유형 | G |
프로세스 연결 재질 | 스테인레스강 |
형식 | MBT 5252 |
확장 길이 [in] | 1.97 in |
확장 길이 [mm] | 50 mm |