온도 센서, MBT 5722, Pt

084Z5001

센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 출력신호: Ohm

제품 세부정보

총 중량 2.52 Kilogram
순중량 1.622 Kilogram
Volume 22.772 Liter
EAN 5702423138036

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
보호관 직경 [in] 0.177 in
보호관 직경 [mm] 4.5 mm
보호관의 재료에 관한 설명 AISI 316 Ti
삽입 길이 [in] 276 in
삽입 길이 [mm] 7000 mm
삽입 유형 가변
센서 소자 [개] 1 pc
센서 소자 기준 EN 60751
센서 소자 유형 Pt
센서 소자 저항 [Ohm] 100
센서 소자 허용공차 등급 B
센서 인서트 고정
연결재료 황동
온도 범위 [°C] [최대] 200 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 392 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
외함 정격 IP IP65
유형 명칭 MBT 5722-003-070-0102-000-0000
전기적 연결 박스(금속/플라스틱)
전기적 연결 크기 3 단자
전선 [개] 3 pc
제품군 Sensors
제품명 온도 센서
주변 온도 최대 [°C] 85 °C
주변 온도 최대 [°F] 185 °F
출력신호 Ohm
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
프로세스 연결 재질 황동
형식 MBT 5722

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality