MBT 156, 80 mm, MBT 156-S01-080-0-0000

084Z4320

온도범위 [°C]: -50 - 600, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 전기적 연결: 슬림라인, 전기적 연결 크기: 3 단자, 제품 용도: MBT 5116

제품 세부정보

총 중량 0.101 Kilogram
순중량 0.096 Kilogram
Volume 0.291 Liter
EAN 5702423163168

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
UK RoHS compliance Out of scope
단자 개수 [개] 3 pc
보호관 직경 [in] 0.315 in
보호관 직경 [mm] 8 mm
삽입 길이 [in] 3.15 in
삽입 길이 [mm] 80 mm
삽입 유형 고정
센서 소자 [개] 1 pc
센서 소자 기준 EN 60751
센서 소자 유형 Pt
센서 소자 저항 [Ohm] 100
센서 소자 허용공차 등급 B
온도 범위 [°C] [최대] 600 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 1112 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
외함 정격 IP IP00
유형 명칭 MBT 156-S01-080-0-0000
전기적 연결 슬림라인
전기적 연결 크기 3 단자
전선 [개] 2 pc
제품 용도 MBT 5116
제품군 Accessories, sensors
제품명 Temperature sensor insert
출력신호 Ohm
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 15 pc
형식 MBT 156
확장 길이 [in] 1.97 in
확장 길이 [mm] 50 mm

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality