온도 센서, MBT 5250, 50 mm, NPT
084Z3031
온도범위 [°C]: -50 - 200, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 1000, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결 크기: Pg 11
온도범위 [°C]: -50 - 200, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 1000, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결 크기: Pg 11
총 중량 | 0.147 Kg |
순중량 | 0.143 Kg |
Volume | 0.182 Liter |
EAN | 5702423212453 |
총 중량 | 0.147 Kg |
순중량 | 0.143 Kg |
Volume | 0.182 Liter |
EAN | 5702423212453 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 온도 센서 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
단자 개수 [개] | 3 pc |
보호관 직경 [in] | 0.31 in |
보호관 직경 [mm] | 8 mm |
보호관의 재료에 관한 설명 | AISI 316 Ti |
삽입 길이 [in] | 1.97 in |
삽입 길이 [mm] | 50 mm |
삽입 유형 | 고정 |
센서 소자 [개] | 1 pc |
센서 소자 기준 | EN 60751 |
센서 소자 유형 | Pt |
센서 소자 저항 [Ohm] | 1000 |
센서 소자 허용공차 | 등급 B |
센서 인서트 | 교체형 |
연결유형 | NPT |
연결재료 | 스테인레스강 |
연결표준 | ANSI/ASME B1.20 |
온도 범위 [°C] [최대] | 200 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 392 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
외함 정격 IP | IP65 |
유형 명칭 | MBT 5250-0100-050-230 |
전기 연결 수/암 | 수 및 암 |
전기적 연결 | Angular connector |
전기적 연결 크기 | Pg 11 |
전기적 연결 표준 | EN 175301-803-A |
전선 [개] | 2 pc |
제품군 | Sensors |
주변 온도 최대 [°C] | 125 °C |
주변 온도 최대 [°F] | 257 °F |
출력신호 | Ohm |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 20 pc |
프로세스 연결 기준 | ANSI/ASME B1.20.1 |
프로세스 연결 사이즈 | 1/2-14 |
프로세스 연결 수/암 | 수 |
프로세스 연결 유형 | NPT |
프로세스 연결 재질 | 스테인레스강 |
형식 | MBT 5250 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 온도 센서 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
단자 개수 [개] | 3 pc |
보호관 직경 [in] | 0.31 in |
보호관 직경 [mm] | 8 mm |
보호관의 재료에 관한 설명 | AISI 316 Ti |
삽입 길이 [in] | 1.97 in |
삽입 길이 [mm] | 50 mm |
삽입 유형 | 고정 |
센서 소자 [개] | 1 pc |
센서 소자 기준 | EN 60751 |
센서 소자 유형 | Pt |
센서 소자 저항 [Ohm] | 1000 |
센서 소자 허용공차 | 등급 B |
센서 인서트 | 교체형 |
연결유형 | NPT |
연결재료 | 스테인레스강 |
연결표준 | ANSI/ASME B1.20 |
온도 범위 [°C] [최대] | 200 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 392 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
외함 정격 IP | IP65 |
유형 명칭 | MBT 5250-0100-050-230 |
전기 연결 수/암 | 수 및 암 |
전기적 연결 | Angular connector |
전기적 연결 크기 | Pg 11 |
전기적 연결 표준 | EN 175301-803-A |
전선 [개] | 2 pc |
제품군 | Sensors |
주변 온도 최대 [°C] | 125 °C |
주변 온도 최대 [°F] | 257 °F |
출력신호 | Ohm |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 20 pc |
프로세스 연결 기준 | ANSI/ASME B1.20.1 |
프로세스 연결 사이즈 | 1/2-14 |
프로세스 연결 수/암 | 수 |
프로세스 연결 유형 | NPT |
프로세스 연결 재질 | 스테인레스강 |
형식 | MBT 5250 |