온도 센서, MBT 5252, 50 mm, NPT

084Z3029

온도범위 [°C]: -50 - 200, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 유형 B, 전기적 연결 크기: Pg 16

제품 세부정보

총 중량 0.39 Kilogram
순중량 0.382 Kilogram
Volume 1.012 Liter
EAN 5702423212439

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 온도 센서
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
SCIP 서류 번호 ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
공급 전압 [V] DC [최대] 35 V
공급 전압 [V] DC [최소] 8 V
단자 개수 [개] 3 pc
보호관 직경 [in] 0.4 in
보호관 직경 [mm] 10 mm
보호관의 재료에 관한 설명 AISI 316 Ti
삽입 길이 [in] 1.97 in
삽입 길이 [mm] 50 mm
삽입 유형 고정
센서 소자 [개] 1 pc
센서 소자 기준 EN 60751
센서 소자 유형 Pt
센서 소자 저항 [Ohm] 100
센서 소자 허용공차 등급 B
센서 인서트 교체형
연결유형 NPT
연결재료 스테인레스강
연결표준 ANSI/ASME B1.20
온도 범위 [°C] [최대] 200 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 392 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
외함 정격 IP IP65
유형 명칭 MBT 5252-0011-0050-0700-G415
전기적 연결 유형 B
전기적 연결 크기 Pg 16
전선 [개] 2 pc
제품군 Sensors
주변 온도 최대 [°C] 85 °C
주변 온도 최대 [°F] 185 °F
출력 신호 [mA] [최대] 20 mA
출력 신호 [mA] [최소] 4 mA
트랜스미터 설정 범위 [°C] [최대] 150 °C
트랜스미터 설정 범위 [°C] [최소] -50 °C
트랜스미터 설정 범위 [°F] [최대] 302 °F
트랜스미터 설정 범위 [°F] [최소] -58 °F
트랜스미터 유형 표준
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 8 pc
프로세스 연결 기준 ANSI/ASME B1.20.1
프로세스 연결 사이즈 1/2-14
프로세스 연결 수/암
프로세스 연결 유형 NPT
프로세스 연결 재질 스테인레스강
형식 MBT 5252
확장 길이 [in] 1.97 in
확장 길이 [mm] 50 mm

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality