온도 센서, MBT 5250, 60 mm, UNF

084Z2434

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

온도범위 [°C]: -50 - 200, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 TI, 전기적 연결: Bayonet, 전기적 연결 크기: 4 핀

Toote üksikasjad

총 중량 0.145 Kilogram
순중량 0.142 Kilogram
Volume 0.166 Liter
EAN 5702428972826

 

Anduri sisu Vahetatav
Andurielemendi standard EN 60751
Andurielemendi tolerants Klass B
Andurielemendi tüüp Pt
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Bajonett
Elektriühendus, standardne DIN 72585
Elektriühenduse suurus 4 kontaktiga
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Juhtmed [tk] 4 tükki
Kaitsetoru läbimõõt [mm] 8 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] 0.315 in
Kaitsetoru materjal AISI 316 TI
Klemmide arv [tk] 4 tükki
Kogus vastavalt pakendi formaadile 21 tükki
Korpuse standard IP IP65
Process connection size 3/4-16
Protsess, ühenduse tüüp UNF
Protsess, ühendused, standardne ASME B1.1
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Sisestuspikkus [mm] 60 mm
Sisestuspikkus [tolli] 2.36 in
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 200 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 392 °F
Toote nimetus Temperatuuriandur
Tooterühm Sensors
Tüüp MBT 5250
Välisõhu temperatuur, max [°C] 125 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 257 °F
Väljundsignaal Ohm
Ühenduse materjal Roostevaba teras
센서 소자 [개] 1 pc
센서 소자 저항 [Ohm] 100
연결유형 UNF
연결표준 ANSI/ASME B1.1
유형 명칭 MBT 5250-0000-060-4E0
포장 형식 멀티 팩
프로세스 연결 재질 스테인레스강

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality