온도 센서, MBT 5310, 300 mm, Bayonet 연결,12x1

084Z2098

온도범위 [°C]: -50 - 200, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 1000, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 케이블, 전기적 연결 크기: 4 와이어

제품 세부정보

총 중량 0.234 Kilogram
순중량 0.225 Kilogram
Volume 0.84 Liter
EAN 5702428415224

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416
단자 개수 [개] 2 pc
보호관 직경 [in] 0.315 in
보호관 직경 [mm] 8 mm
보호관의 재료에 관한 설명 AISI 316 Ti
삽입 길이 [in] 11.8 in
삽입 길이 [mm] 300 mm
삽입 유형 가변
센서 소자 [개] 2 pc
센서 소자 기준 EN 60751
센서 소자 유형 Pt
센서 소자 저항 [Ohm] 1000
센서 소자 허용공차 등급 B
센서 인서트 고정
연결유형 Bayonet 연결
연결재료 스테인레스강
온도 범위 [°C] [최대] 200 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 392 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
유형 명칭 MBT5310-30-300-3402-0230
전기적 연결 케이블
전기적 연결 크기 4 와이어
전선 [개] 2 pc
전선의 종류 폴리올레핀, 차폐
제품군 Sensors
제품명 온도 센서
주변 온도 최대 [°C] 150 °C
주변 온도 최대 [°F] 302 °F
출력신호 Ohm
케이블 길이 [in] 91 in
케이블 길이 [m] 2.3 m
케이블 온도 범위 [°C] [최대] 150 °C
케이블 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
케이블 온도 범위 [°F] [최대] 302 °F
케이블 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 10 pc
프로세스 연결 기준 ISO 965
프로세스 연결 사이즈 12x1
프로세스 연결 유형 M
프로세스 연결 재질 스테인레스강
프로세스 연결 정보 Bayonet 연결
형식 MBT 5310

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality