온도 센서, MBT 153, 5.5 m, Pt, 100 Ohm

084Z2077

전기적 연결: 케이블, 전선의 종류: 실리콘

제품 세부정보

총 중량 0.168 Kilogram
순중량 0.158 Kilogram
Volume 0.512 Liter
EAN 5702428409476

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 No
보호관 직경 [in] 0.236 in
보호관 직경 [mm] 6 mm
보호관의 재료에 관한 설명 AISI 305
삽입 유형 가변
센서 소자 [개] 1 pc
센서 소자 기준 EN 60751
센서 소자 유형 Pt
센서 소자 저항 [Ohm] 100
센서 소자 허용공차 Class A
온도 범위 [°C] [최대] 200 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 392 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
유형 명칭 MBT 153-2032-0550
전기적 연결 케이블
전기적 연결 크기 4 와이어
전선 [개] 4 pc
전선의 종류 실리콘
제품군 Sensors
제품명 온도 센서
출력신호 Ohm
케이블 길이 [in] 217 in
케이블 길이 [m] 5.5 m
케이블 온도 범위 [°C] [최대] 200 °C
케이블 온도 범위 [°C] [최소] -60 °C
케이블 온도 범위 [°F] [최대] 392 °F
케이블 온도 범위 [°F] [최소] -76 °F
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 30 pc
형식 MBT 153

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality