온도 센서, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

084Z2012

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

온도범위 [°C]: -50 - 150, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 1000, 보호관의 재료에 관한 설명: Brass, 전기적 연결: AMP 주니어 전원 타이머, 전기적 연결 크기: 2 핀

제품 세부정보

총 중량 0.028 Kilogram
순중량 0.026 Kilogram
Volume 0.019 Liter
EAN 5702423286409

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
Legacy part number 11229454
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
SCIP 서류 제품 이름 MBT 3270/5270
UK RoHS compliance Out of scope
보호관 직경 [in] 0.165 in
보호관 직경 [mm] 4.2 mm
보호관의 재료에 관한 설명 Brass
삽입 길이 [in] 1.1 in
삽입 길이 [mm] 28 mm
삽입 유형 고정
센서 소자 [개] 1 pc
센서 소자 기준 EN 60751
센서 소자 유형 Pt
센서 소자 저항 [Ohm] 1000
센서 소자 허용공차 등급 B
센서 인서트 고정
연결유형 G
연결재료 황동
온도 범위 [°C] [최대] 150 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 302 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
외함 정격 IP IP67
유형 명칭 MBT 3270-02000-028-00300-000
전기적 연결 AMP 주니어 전원 타이머
전기적 연결 크기 2 핀
전선 [개] 2 pc
제품군 Sensors
제품명 온도 센서
주변 온도 최대 [°C] 125 °C
주변 온도 최대 [°F] 257 °F
출력신호 Ohm
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 40 pc
프로세스 연결 기준 ISO 228-1-A
프로세스 연결 사이즈 1/4
프로세스 연결 수/암
프로세스 연결 유형 G
프로세스 연결 재질 황동
형식 MBT 3270

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality