온도 센서, AKS 25 W4

084N2060

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 1000, 전기적 연결 크기: Pg 11

제품 세부정보

총 중량 0.16 Kilogram
순중량 0.145 Kilogram
Volume 0.74 Liter
EAN 5702428062411

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
SCIP 서류 번호 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP 서류 제품 이름 Solenoid coils
보호관 길이 [in] 3.15 in
보호관 길이 [mm] 80 mm
보호관 직경 [in] 0.32 in
보호관 직경 [mm] 8 mm
보호관의 재료에 관한 설명 Stainless steel
센서 소자 [개] 1 pc
센서 소자 기준 EN 60751
센서 소자 유형 Pt
센서 소자 저항 [Ohm] 1000
센서 소자 허용공차 등급 B
센서 인서트 교체형
연결유형 G
연결표준 ISO 228
전기 연결 비고 수 및 암
전기적 연결 크기 Pg 11
전기적 연결 표준 EN 175301-803-A
전선 [개] 2 pc
정량 범위 [°C] [최대] 180 °C
정량 범위 [°C] [최소] -70 °C
정량 범위 [°F] [최대] 356 °F
정량 범위 [°F] [최소] -94 °F
제품군 Sensors
제품명 온도 센서
주변 온도 최대 [°C] 180 °C
주변 온도 최대 [°F] 356 °F
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 24 pc
프로세스 연결 기준 ISO 228-1-A
프로세스 연결 사이즈 1/2
프로세스 연결 수/암
프로세스 연결 유형 G
형식 AKS 25 W4

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality