온도 센서, AKS 11, 5.5 m, Pt, 1000 Ohm

084N0043

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

측정범위 [°C]: -40 - 100, 전기적 연결: AMP, 전선의 종류: PVC

제품 세부정보

Poids brut 0.114 Kilogram
Poids Net 0.105 Kilogram
Volume 0.266 Liter
Numéro EAN 5702428037112

 

CE evaluated Yes
Commentaires sur les connecteurs électriques 케이블
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 60 Qté
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
Indice de protection IP67
Longueur du câble [m] 5.5 m
Racc. Élect. AMP
REACH 후보 목록 물질 No
Résistance élément de capteur [Ohm] 1000
Taille des raccords électriques 2 fils
Température ambiante max. [°C] 100 °C
Température ambiante max. [°F] 212 °F
Élément de sonde [pièce] 1 Qté
센서 소자 기준 EN 60751
센서 소자 유형 Pt
센서 소자 허용공차 등급 B
전선 [개] 2 pc
전선의 종류 PVC
정량 범위 [°C] [최대] 100 °C
정량 범위 [°C] [최소] -40 °C
정량 범위 [°F] [최대] 212 °F
정량 범위 [°F] [최소] -40 °F
제품군 Sensors
제품명 온도 센서
케이블 길이 [in] 216.54 in
케이블 온도 범위 [°C] [최대] 100 °C
케이블 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
형식 AKS 11

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

Logiciel

Software and firmware to extend functionality