Intelligent purging system, IPS 8

084H5005

Air purgers, Parts included: Bolts for flange; Welding flange; Gasket; Screws for top cover, Refrigerants: R717

Product details

총 중량 117 Kilogram
순중량 96 Kilogram
Volume 691.2 Liter
EAN 5715255007890

 

Contain batteries No
Max. purger electr conn points 8
Sec. circuit refrig. charge [k 0.1 kg
Secondary circuit refrigerant R290
공급 전압 [V] AC 230 V
냉매 R717
서비스 가능 Air purger spare parts
소프트웨어 버전 8.21
승인 CE
연결 사이즈 [in] 1 1/4 in
연결 사이즈 [mm] 32 mm
연결유형 버트 용접
연결표준 FLANGE, DIN-EN OR ANSI
외함 정격 IP IP55
제품 버전 01
제품 액세서리 Air purger accessories
제품 언어 영어
제품군 Air purgers
제품명 Intelligent purging system
주변 온도 범위 [°C] [최대] 43 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -10 °C
주파수 [Hz] 60 Hz
최대 작동 압력 [bar] 40 bar
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
포함된 부품 플랜지용 볼트
개스킷
상단 덮개용 나사
용접용 플랜지
형식 IPS 8

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality