냉매액 레벨 센서, AKS 4100 U, 동축 버전

084H4533

설계: 동축 버전, 포함된 부품: HMI, 언어 EN,DE,FR,ES 포함, 연결 사이즈 [in]: 3/4, 연결유형: NPT, 삽입 길이 [mm]: 1397

제품 세부정보

총 중량 6.324 Kilogram
순중량 4.3 Kilogram
Volume 62.756 Liter
EAN 5702428453226

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
REACH 후보 목록 물질 No
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 14 V
냉매 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
삽입 길이 [in] 55 in
삽입 길이 [mm] 1397 mm
서비스 가능 Liq. level switch spare parts
설계 동축 버전
승인 CE
LLC CDC TYSK
연결 사이즈 [in] 3/4
연결유형 NPT
온도 범위 [°C] [최대] 100 °C
온도 범위 [°C] [최소] -60 °C
온도 범위 [°F] [최대] 212 °F
온도 범위 [°F] [최소] -76 °F
외함 정격 IP IP67
전력 소비 [W] 0.7 W
제품 액세서리 Liq. level switch accessories
제품군 Sensors
제품명 냉매액 레벨 센서
제품의 설명 냉매액 레벨 센서
주변 온도 범위 [°C] [최대] 80 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 176 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
최대 부하 저항 [Ohm] 500
최대 작동 압력 [bar] 100 bar
최대 작동 압력 [psig] 1450 psig
출력 신호 [mA] [최대] 20 mA
출력 신호 [mA] [최소] 4 mA
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
포함된 부품 HMI, 언어 EN,DE,FR,ES 포함
형식 AKS 4100 U

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality