압력 트랜스미터, EMP 2, 0 bar - 1.6 bar, 0 psi - 23.2 psi

084G2104

전기적 연결: 단자 블록, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 사양 요소: EMP 2-1211-F6CD24-2

제품 세부정보

총 중량 1.063 Kilogram
순중량 0.98 Kilogram
Volume 2.518 Liter
EAN 5702423018710

 

+ 공급 P
- 공통 N
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SCIP 서류 제품 이름 EMP
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 12 V
UK RoHS compliance Out of scope
국제 상품 번호 5702423018710
근본적으로 안전 아니요
낮은 클리핑 레벨 3.6
높은 클리핑 레벨 22.4
보상 온도 범위 [°C] [최대] 70 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소] 0 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대] 158 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소] 32 °F
비선형성 BFSL ±FS [%] 0.3 %
사양 요소 EMP 2-1211-F6CD24-2
승인 ABS
BV
CCS
DNV
GL
GOST POCC
KR
LR
NNK
RINA
CE
압력 범위 [bar] [최대] 1.6 bar
압력 범위 [bar] [최소] 0 bar
압력 범위 [psi] [최대] 23.2 psi
압력 범위 [psi] [최소] 0 psi
압력 수/암 수/암
압력 연결 사이즈 1/2
압력 연결 유형 G
압력 연결 정보 EXT. G1/4 INT
압력연결 표준 EN 228-1
외함 정격 IP IP65
전기적 연결 단자 블록
전기적 연결 크기 Pg 13.5
정확도, 일반 +/- FS [%] 0.5 %
정확도, 최대 +/- FS [%] 1 %
제품군 Sensors
제품명 압력 트랜스미터
중온 범위 [°C] [최대] 70 °C
중온 범위 [°C] [최소] -10 °C
중온 범위 [°F] [최대] 158 °F
중온 범위 [°F] [최소] 14 °F
진동제어장치 No
참조압력 단위 Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar] 3.2 bar
최대 반응 시간 [ms] 4 ms
출력 신호 [mA] [최대] 20 mA
출력 신호 [mA] [최소] 4 mA
출력신호 Current
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 8 pc
형식 EMP 2
흐름막벽 아니요

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality