냉장 제품 제어(TXV), EKC 202D

084B8536

기능: 온도, 멀티 어플리케이션, 4 릴레이, 공급 전압 [V] AC: 230, 통신의 유형: MODBUS 옵션; LON 옵션, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 20

제품 세부정보

총 중량 0.258 Kilogram
순중량 0.218 Kilogram
Volume 0.447 Liter
EAN 5702428095358

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
공급 전압 [V] AC 230 V
기능 온도, 멀티 어플리케이션, 4 릴레이
동일제품 084B8636
디스플레이 - 옵션 EKA 163A
EKA 164A
서비스 가능 아니요
승인 C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus
온도 센서 지지대 NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
적용 분야 냉동 제어
전력 소비 [VA] 2.5 VA
전면 디스플레이
제어기 유형 냉장 제어기(온도)
제품 액세서리 Electron. control accessories
제품군 Evaporator and room control
제품명 냉장 제품 제어(TXV)
주파수 [Hz] 50/60 Hz
최대 압축기 개수 1 pc
최대 증발기 개수 1 pc
통신의 유형 LON 옵션
MODBUS 옵션
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 20 pc
형식 EKC 202D

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality