케이스/실내 제어기 (EEV), AK-CC55 Single Coil UI

084B4083

기능: AKV, Pe, 5 릴레이, 디스플레이, 제품 특장점: S2 분사 제어; CO2 준수; Pe 신호, 통신의 유형: MODBUS; LON 옵션, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 10

제품 세부정보

총 중량 524 Gram
순중량 350 Gram
Volume 1.952 Liter
EAN 5702428523639

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
UK RoHS compliance Out of scope
공급 전압 [V] AC [최대] 230 V
공급 전압 [V] AC [최소] 115 V
기능 AKV, Pe, 5 릴레이, 디스플레이
동일제품 084B4183
디지털 입력 (DI) [개] 3 pc
디지털 출력 (DO) [개] 6 pc
밸브 출력 유형 AKV
센서 연결 나사 단자
승인 C-TICK
CE
아날로그 입력 (AI) [개] 6 pc
아날로그 출력 (AO) [개] 1 pc
압력 트랜스미터 지지대 비율 척도
온도 센서 지지대 NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
적용 분야 냉동 제어
전력 소비 [VA] 5 VA
전면 디스플레이
제어기 유형 케이스 제어기 단일 코일, 디스플레이 포함
제품 특장점 CO2 준수
Pe 신호
S2 분사 제어
제품군 Evaporator and room control
제품명 케이스/실내 제어기 (EEV)
주파수 [Hz] 50/60 Hz
최대 증발기 개수 1 pc
통신 내장 MODBUS
통신 카드 옵션 LON RS485
통신의 유형 MODBUS
LON 옵션
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 10 pc
형식 AK-CC55 Single Coil UI

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality