AMV 140, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, 5.50 мм

082H8042

AMV 140 H 24В 12с/мм 5,5мм 200Н

Détails du produit

Poids brut 0.343 Kilogram
Poids Net 0.343 Kilogram
Volume 0.941 Liter
Numéro EAN 5702421551950

 

Application Ventilo-convecteurs
China RoHS compliance Out of scope
Classe de protection IP42
Classe de protection II
Consommation électrique [W] 1 W
Contraction du ressort (de rappel) Non
Course [mm] 5.5 mm
Description AMV 140 H 24V 12s/mm 5,5mm 200N
Détente du ressort Non
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction de sécurité Non
Fonctionnement manuel Oui
Force de fermeture [N] 200 N
Groupe de produits Gear actuators
Nom du produit dans le dossier SCIP AMV (E) 130 - 150
Nº de dossier SCIP 5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d
Présence de batteries Non
Réaction de position Non - potentiomètre nécessaire
Signal d’entrée de régulation Y [mA] 0 - 20 mA
Signal d’entrée de régulation Y [V] 0 - 10 V
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temps d’amorçage [s] 0 "
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 70 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -40 °C
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type AMV 140
Type de signal de régulation 3 points
Type de vitesse Standard
Type d’actionneur Électrique
Vitesse de l’actionneur [s/mm] 12 s/mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality