Додати гарантію
Товар додано до кошика
082H8039 додано до кошика
Виберіть гарантію зі списку нижче, щоб застосувати її до приводу. Пам'ятайте, що ви можете вибрати лише одну гарантію, а якщо у вас є кілька приводів, одна й та сама гарантія буде додана до кожного привода. Зверніть увагу, що після додавання гарантії ви не зможете змінити кількість приводів.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
На жаль, нам не вдалося знайти варіанти подовженої гарантії для вашого продукту.
Будь ласка, повторіть спробу пізніше або зв'яжіться з нашою службою підтримки клієнтів для отримання додаткової допомоги.
Будь ласка, повторіть спробу пізніше або зв'яжіться з нашою службою підтримки клієнтів для отримання додаткової допомоги.
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
AMV 140, Supply voltage [V] AC: 230, 5.5 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AMV 140, Supply voltage [V] AC: 230, 5.5 mm AMV 140, Supply voltage [V] AC: 230, 5.5 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/145856/ID037333993082-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AMV 140, Supply voltage [V] AC: 230, 5.5 mm AMV 140, Supply voltage [V] AC: 230, 5.5 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/145856/ID037333993082-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AMV 140, Supply voltage [V] AC: 230, 5.5 mm
082H8039
AMV 140 230V 12s/mm 5,5mm 200N
Ціноутворення за кількість
Досягніть економії коштів за допомогою оптових закупівель
Кількість | Units of measure | Ціна |
---|