AMV 130, Напруга живлення [В] AC: 230, 5.50 мм

082H8037

AMV 130 230В 24с/мм 5,5мм 200Н

Product details

Poids brut 0.362 Kilogram
Poids Net 0.346 Kilogram
Volume 0.994 Liter
Numéro EAN 5702421551851

 

Application Ventilo-convecteurs
China RoHS compliance Out of scope
Classe de protection IP42
Classe de protection II
Contain batteries No
Contraction du ressort (de rappel) Non
Control input signal Y [V] 0 - 10 V
Course [mm] 5.5 mm
Description AMV 130 230V 24s/mm 5,5mm 200N
Détente du ressort Non
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction de sécurité Non
Fonctionnement manuel Oui
Force de fermeture [N] 200 N
Fréquence [Hz] 50/60
Power consumption [W] 8 W
Product group Gear actuators
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Réaction de position Non - potentiomètre nécessaire
SCIP dossier no. 5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d
SCIP dossier product name AMV (E) 130 - 150
Signal d’entrée de régulation Y [mA] 0 - 20 mA
Temps d’amorçage [s] 0 "
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 70 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -40 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type AMV 130
Type de signal de régulation 3 points
Type de vitesse Standard
Type d’actionneur Électrique
Vitesse de l’actionneur [s/mm] 24 s/mm

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality