TWA-ZL, Supply voltage [V] AC: 24, Supply voltage [V] DC: 24, 2.8 mm

082H3101

TWA-ZL NO 24VAC/DC 3min 2,8mm 90N

제품 세부정보

총 중량 0.15 Kilogram
순중량 0.15 Kilogram
Volume 0.476 Liter
EAN 5702420113685

 

Actuator speed [s/mm] 180 s/mm
Actuator type Electrical
China RoHS compliance Out of scope
Closing force [N] 90 N
Contain batteries No
Control signal type On/Off
Description TWA-ZL NO 24VAC/DC 3min 2,8mm 90N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grade of enclosure IP41
Manual operation 없음
Protection Class of the Coating II
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Safety function 아님
Speed type C¥AØ
Spring down (return) 없음
Spring up 없음
Storage temperature [°C] [Max] 70 °C
Storage temperature [°C] [Min] -40 °C
Stroke [mm] 2.8 mm
Turn time per 90° [s] 180 "
공급 전압 [V] AC 24 V
공급 전압 [V] DC 24 V
용도 Hot water and fan coils
전력 소비 [W] 2 W
제품군 Thermal actuators
주변 온도 [°C] [최대] 60 °C
주변 온도 [°C] [최소] 2 °C
주파수 [Hz] 50/60
형식 TWA-ZL

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality