AMB 162, Supply voltage [V] AC: 24, 15 s/mm

082H0210

AMB 162 5Nm 3p 15s 24V

제품 세부정보

총 중량 0.667 Kilogram
순중량 0.643 Kilogram
Volume 2.016 Liter
EAN 5710104077529

 

Actuator speed [s/°] 15 s/°
Actuator type Electrical
China RoHS compliance Out of scope
Control signal type 3-point
Description AMB 162 5Nm 3p 15s 24V
Grade of enclosure IP42
In scope of WEEE and contain batteries No
Manual operation ¿¹
Operating torque [Nm] 5 N-m
Protection Class of the Coating II
REACH 후보 목록 물질 No
Rotation angle [°] 90 °
Safety function 아님
Speed type C¥AØ
Spindle speed [s/mm] 15 s/mm
Spring down (return) 없음
Spring up 없음
Storage temperature [°C] [Max] 80 °C
Storage temperature [°C] [Min] -10 °C
UK RoHS compliance Out of scope
공급 전압 [V] AC 24 V
공급 전압 [V] DC 24 V
용도 temperature control in central heating
전력 소비 [W] 3 W
제품군 Gear actuators
주변 온도 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
주파수 [Hz] 50/60
형식 AMB 162

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality