AMV 438, Supply voltage [V] AC: 24, 15 mm

082H0122

AMV 438 SU 24V 15s/mm 15mm 450N

제품 세부정보

총 중량 2.402 Kilogram
순중량 2.402 Kilogram
Volume 4.874 Liter
EAN 5710104005270

 

Actuator speed [s/mm] 15 s/mm
Actuator type Electrical
Closing force [N] 450 N
Contain batteries No
Control signal type 3-point
Description AMV 438 SU 24V 15s/mm 15mm 450N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grade of enclosure IP54
Manual operation ¿¹
Position feedback no - potentiometer needed
Protection Class of the Coating II
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Safety function Yes
SCIP 서류 번호 709f2fca-a1c4-4b25-8629-a1bcca55ce69
SCIP 서류 제품 이름 AMV(E) 438 SU
Speed type C¥AØ
Spring down (return) 없음
Spring up ¿¹
Storage temperature [°C] [Max] 70 °C
Storage temperature [°C] [Min] -40 °C
Stroke [mm] 15 mm
공급 전압 [V] AC 24 V
용도 HVAC
전력 소비 [W] 12 W
제품군 Gear actuators
주변 온도 [°C] [최대] 55 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
형식 AMV 438

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality