AMZ 112, 28 m³/h, Rp 3/4

082G5407

AMZ 112 ON/OFF 2-w int th 230V DN20

제품 세부정보

총 중량 1.1 Kilogram
순중량 0.928 Kilogram
Volume 3.92 Liter
EAN 5710104079844

 

Application alternative VSP Solar energy plants
China RoHS compliance Out of scope
Closing differential pressure (diverting) [bar] [Max] 6 bar
Closing differential pressure (mixing) [bar] [Max] 6 bar
Connection types Internal thread
Contain batteries No
Description AMZ 112 ON/OFF 2-w int th 230V DN20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Medium alternative Circulation water
Mounting version Free
Permissible media District heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar] 40 bar
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
SCIP 서류 제품 이름 082G5407
Spindle position 없음
Valve size DN 20
Альтернативная среда 2 Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Значения Kvs [м³/ч] 28 м³/ч
Количество портов 2
Крутящий момент [Нм] 5 Н·м
Материал корпуса клапана CW 617 N UNI EN 12165
Материал шарового клапана CW 614 N UNI EN 12164
Материал штока клапана CW 614 N UNI EN 12164
매질 온도 [°C] [최대] 110 °C
매질 온도 [°C] [최소] 2 °C
연결의 크기 Rp 3/4
용도 Domestic and commercial central heating
제품군 Motorized control valves
직경 [mm] 20 mm
형식 AMZ 112

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality