AME 855, Supply voltage [V] AC: 230, 80 mm

082G3511

AME 855 230V

제품 세부정보

총 중량 17.5 Kilogram
순중량 14.2 Kilogram
Volume 123.123 Liter
EAN 5702425112348

 

Actuator speed [s/mm] 2 s/mm
Actuator type Electrical
China RoHS compliance Out of scope
Closing force [N] 15000 N
Contain batteries No
Control signal type Modulating/3-point
Description AME 855 230V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grade of enclosure IP54
Manual operation ¿¹
Protection Class of the Coating II
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Safety function 아님
SCIP 서류 번호 3f3d3a33-d139-4559-9ddb-a5339d830e84
SCIP 서류 제품 이름 AMV(E) 65x/685/855 2
Spring down (return) 없음
Spring up 없음
Storage temperature [°C] [Max] 65 °C
Storage temperature [°C] [Min] -20 °C
Stroke [mm] 80 mm
공급 전압 [V] AC 230 V
매질 온도 [°C] [최대] 130 °C
용도 Heating and cooling
전력 소비 [W] 63 W
제품군 Gear actuators
주변 온도 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 [°C] [최소] -10 °C
주파수 [Hz] 50/60
형식 AME 855

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality