AME 685, Supply voltage [V] AC: 24, 80 mm

082G3500

제품 세부정보

총 중량 9.011 Kilogram
순중량 6.3 Kilogram
Volume 27.83 Liter
EAN 5702425117817

 

Actuator speed [s/mm] 3 s/mm
6 s/mm
Actuator type Electrical
China RoHS compliance Out of scope
Closing force [N] 5000 N
Contain batteries No
Control input signal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Control input signal Y [mA], impedance [Ohm] 100
Control input signal Y [V] 0(2) - 10 V
Control input signal Y [V], impedance [kOhm] 1 kOhm
Control signal type 3-point
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grade of enclosure IP54
Manual operation ¿¹
Position feedback yes
Protection Class of the Coating II
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Safety function 아님
SCIP 서류 번호 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP 서류 제품 이름 AMV(E) 65x/685/855
Speed type C¥AØ
Spring down (return) 없음
Spring up 없음
Storage temperature [°C] [Max] 70 °C
Storage temperature [°C] [Min] -40 °C
Stroke [mm] 80 mm
공급 전압 [V] AC 24 V
공급 전압 [V] DC 24 V
매질 온도 [°C] [최대] 200 °C
용도 HD District Heating
전력 소비 [W] 35 W
제품군 Gear actuators
주변 온도 [°C] [최대] 55 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
주파수 [Hz] 50/60
형식 AME 685

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality