Електроприводи, AME 658 SU, Напруга живлення [В] AC: 230, Напруга живлення [В] DC: 230

082G3451

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

AME 658 SU 230В

Інформація про продукт

Вага брутто 9.716 Kilogram
Bага нетто 9.716 Kilogram
Об'єм 18.564 Liter
EAN 5710104037387

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Вхідний керувальний сигнал Y [В] 0(2) - 10 В
Вхідний керувальний сигнал Y [В], імпеданс [кОм] 40 кОм
Вхідний керувальний сигнал Y [мА] 0(4) - 20 мА
Вхідний керувальний сигнал Y [мА], імпеданс [Ом] 500
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Electrical actuators
Застосування Централізоване теплопостачання HD
Зворотна пружина Ні
Зворотній зв’язок щодо положення Так
Зусилля перекриття [Н] 2000 Н
Клас захисту II
Назва виробу в досьє SCIP AMV(E) 65x/685/855
Напруга живлення [В] AC 230 В
Напруга живлення [В] DC 230 В
Номер досьє SCIP 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
Опис AME 658 SU 230В
Пряма пружина Так
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Ручна робота Так
Споживана потужність [Вт] 36 Вт
Ступінь захисту IP54
Температура зберігання [°C] [макс.] 70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип AME 658 SU
Тип керувального сигналу Пропорційний / 3-позиційний
Тип приводу Електричний
Тип швидкості Стандартний
Функція безпеки Так
Хід [мм] 50 мм
Частота [Гц] 50/60
Швидкість приводу [с/мм] 2 с/мм
6 с/мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality