Electrical actuators, AME 658 SU, Supply voltage [V] AC: 24, Supply voltage [V] DC: 24

082G3450

AME 658 SU 24V

제품 세부정보

총 중량 9.686 Kilogram
순중량 9.686 Kilogram
Volume 18.118 Liter
EAN 5710104037370

 

Actuator speed [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm
Actuator type Electrical
China RoHS compliance Out of scope
Closing force [N] 2000 N
Contain batteries No
Control input signal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Control input signal Y [mA], impedance [Ohm] 500
Control input signal Y [V] 0(2) - 10 V
Control input signal Y [V], impedance [kOhm] 40 kOhm
Control signal type Modulating/3-point
Description AME 658 SU 24V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grade of enclosure IP54
Manual operation ¿¹
Position feedback yes
Protection Class of the Coating II
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Safety function Yes
SCIP 서류 번호 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP 서류 제품 이름 AMV(E) 65x/685/855
Speed type C¥AØ
Spring down (return) 없음
Spring up ¿¹
Storage temperature [°C] [Max] 70 °C
Storage temperature [°C] [Min] -40 °C
Stroke [mm] 50 mm
공급 전압 [V] AC 24 V
공급 전압 [V] DC 24 V
용도 HD District Heating
전력 소비 [W] 19 W
제품군 Electrical actuators
주변 온도 [°C] [최대] 55 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
형식 AME 658 SU

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality