Електроприводи, AMV 10, Напруга живлення [В] AC: 230

082G3101

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

AMV 10 230В 14с/мм 5мм 300Н I-p

Інформація про продукт

Вага брутто 0.703 Kilogram
Bага нетто 0.703 Kilogram
Об'єм 3.14 Liter

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Electrical actuators
Застосування Централізоване теплопостачання
Зворотна пружина Ні
Зворотній зв’язок щодо положення ні - потрібен потенціометр
Зусилля перекриття [Н] 300 Н
Клас захисту II
Назва виробу в досьє SCIP AMV(E) 10/13
Напруга живлення [В] AC 230 В
Номер досьє SCIP ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
Опис AMV 10 230В 14с/мм 5мм 300Н I-p
Пряма пружина Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Ступінь захисту IP54
Температура зберігання [°C] [макс.] 70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип AMV 10
Тип керувального сигналу 3-позиційний
Тип приводу Електричний
Тип швидкості Стандартний
Функція безпеки Ні
Хід [мм] 5 мм
Частота [Гц] 50/60
Швидкість приводу [с/мм] 14 с/мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality