Electrical actuators, AMV 150, Supply voltage [V] AC: 230

082G3093

AMV 150 230V 24s/mm 5mm 250N I-p

제품 세부정보

총 중량 0.402 Kilogram
순중량 0.402 Kilogram
Volume 1.147 Liter

 

Actuator speed [s/mm] 24 s/mm
Actuator type Electrical
China RoHS compliance Out of scope
Closing force [N] 250 N
Contain batteries No
Control signal type 3-point
Description AMV 150 230V 24s/mm 5mm 250N I-p
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grade of enclosure IP54
Position feedback no - potentiometer needed
Protection Class of the Coating II
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Safety function 아님
SCIP 서류 번호 5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d
SCIP 서류 제품 이름 AMV (E) 130 - 150
Speed type C¥AØ
Spring down (return) 없음
Spring up 없음
Storage temperature [°C] [Max] 70 °C
Storage temperature [°C] [Min] -40 °C
Stroke [mm] 5 mm
공급 전압 [V] AC 230 V
용도 District Heating and zone
제품군 Electrical actuators
주변 온도 [°C] [최대] 55 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
주파수 [Hz] 50/60
형식 AMV 150

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality