Electrical actuators, AMV 23 SL, Supply voltage [V] AC: 24

082G3038

AMV 23 SL 24V 15s/mm 10mm 450N

제품 세부정보

총 중량 2.042 Kilogram
순중량 1.55 Kilogram
Volume 3.382 Liter
EAN 5702421533314

 

Actuator speed [s/mm] 15 s/mm
Actuator type Electrical
China RoHS compliance Out of scope
Closing force [N] 450 N
Contain batteries No
Control signal type 3-point
Description AMV 23 SL 24V 15s/mm 10mm 450N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grade of enclosure IP54
Manual operation 없음
Position feedback no - potentiometer needed
Protection Class of the Coating II
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Safety function Yes
SCIP 서류 번호 395c7a49-16ff-4990-8648-fdfdc248a747
SCIP 서류 제품 이름 AMV(E) 23
Speed type C¥AØ
Spring down (return) ¿¹
Spring up 없음
Storage temperature [°C] [Max] 70 °C
Storage temperature [°C] [Min] -40 °C
Stroke [mm] 10 mm
Stroke limitation ¿¹
공급 전압 [V] AC 24 V
용도 District Heating
전력 소비 [W] 2 W
제품군 Electrical actuators
주변 온도 [°C] [최대] 55 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
형식 AMV 23 SL

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality