TWA-Q, Supply voltage [V] AC: 230, 5 mm, Normally open, 1.2 m

082F1601

TWA-Q, 230V, 5mm, Normally Open thermal actuator, 1.2m cable

제품 세부정보

총 중량 0.17 Kilogram
순중량 0.1 Kilogram
Volume 0.475 Liter
EAN 5702425243080

 

China RoHS compliance Out of scope
Compatibility with AB-QM size DN 10-32
Contain batteries No
Control signal type On/off and PWM
De-energized position Normally open
Description TWA-Q, 230V, 5mm, Normally Open thermal actuator, 1.2m cable
EU RoHS compliance Yes with exemptions
IP 보호 클래스 IP54
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b
SCIP 서류 제품 이름 TWA-Q
Stroke [mm] 5 mm
공급 전압 [V] AC 230 V
승인 표준 EC EN 60730
제품군 Thermal actuators
케이블 길이 [m] 1.2 m
형식 TWA-Q

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality