Electrical actuators, ABV, Supply voltage [V] AC: 230

082F0001

ABV NO-220V AKT

제품 세부정보

총 중량 0.32 Kilogram
순중량 0.308 Kilogram
Volume 0.541 Liter
EAN 5702421509289

 

Actuator speed [s/mm] 540 s/mm
Actuator type Thermo-pneumatic
China RoHS compliance Out of scope
Control signal type 2-point
Description ABV NO-220V AKT
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grade of enclosure IP41
In scope of WEEE and contain batteries No
Manual operation ¿¹
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Safety function 아님
SCIP 서류 번호 47df829c-6842-4311-93e6-50be967c8c03
Speed type C¥AØ
Spring down (return) 없음
Spring up 없음
Storage temperature [°C] [Max] 70 °C
Storage temperature [°C] [Min] -40 °C
Turn time per 90° [s] 0 "
UK RoHS compliance Out of scope
공급 전압 [V] AC 230 V
용도 flow temperature
전력 소비 [W] 9 W
제품군 Electrical actuators
주변 온도 [°C] [최대] 60 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
주파수 [Hz] 50/60
형식 ABV

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality