가스 감지 센서, DGS

080Z2805

센서 1 유형: 반도체, null: 0 - 2000

제품 세부정보

총 중량 0.352 Kilogram
순중량 0.253 Kilogram
Volume 1.23 Liter
EAN 5702428557085

 

Contain batteries No
Division 25
EU RoHS compliance Yes
PFAS content [Yes/No] No
REACH 후보 목록 물질 No
Supply voltage [V] DC [max] 29 V
Supply voltage [V] DC [min] 19 V
UK RoHS compliance Out of scope
공급 전압 [V] AC [최대] 27 V
공급 전압 [V] AC [최소] 21 V
냉매 R407C
냉매 범위 [ppm] 센서1 [최대] 2000 ppm
냉매 범위 [ppm] 센서1 [최소] 0 ppm
반응 지연 [s] 0 s
상대 습도 (RH) [%] [최대] 90 %
상대 습도 (RH) [%] [최소] 15 %
센서 1 유형 반도체
알람 상한 [ppm] 센서1 500 ppm
알람 하한 [ppm] 센서1 500 ppm
온도 범위 [°C] [최대] 60 °C
온도 범위 [°C] [최소] -35 °C
온도 범위 [°F] [최대] 140 °F
온도 범위 [°F] [최소] -31 °F
전력 소비 [A] 0.25 A
제품군 Sensors
제품명 가스 감지 센서
주파수 [Hz] 50/60 Hz
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
포함된 부품 케이블 글랜드
교정 인증서
형식 DGS

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality