Electron. control accessories, AK-PS 250 STEP3 Accessory Power Supply, Power Supply

080Z0059

Venligst kontakt kundeservice

Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.247 Kilogram
Nettovægt 0.2 Kilogram
Volume 0.639 Liter
EAN nr. 5715162794777

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Anvendes til produkt Power Supply
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 100 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Strømforsyning, 24V DC, 2.5 Amp
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Electron. control accessories
Produktnavn Strømforsyning
Type Accessory
Typebetegnelse AK-PS 250
Yderligere information Size: 54 x 90mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality