전자식 밸브 제어기, EKE 400

080G5006

전자식 밸브 제어기, 기능: 냉각, 핫가스 제상, 통신의 유형: RS485; MODBUS, 제품 특장점: 부저; 실시간 시계

제품 세부정보

총 중량 0.6 Kilogram
순중량 0.461 Kilogram
Volume 2.867 Liter
EAN 5702428546225

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Battery type or Name Lithium coin cell
CE evaluated Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Supply voltage [V] DC [max] 60 V
Supply voltage [V] DC [min] 20 V
UL evaluated Yes
공급 전압 [V] AC [최대] 28 V
공급 전압 [V] AC [최소] 21 V
공급 전압 [V] DC [최대] 60 V
공급 전압 [V] DC [최소] 20 V
기능 냉각, 핫가스 제상
디스플레이 - 옵션 MMIGRS2
디지털 입력 (DI) [개] 8 pc
디지털 출력 (DO) [개] 8 pc
마운팅 방식 DIN 레일
부자 가능
센서 유형 Temperature sensor
Pressure sensor
센서 입력 개수 8 pc
승인 CE
cURus
UKCA
실시간 시계
아날로그 입력 (AI) [개] 8 pc
아날로그 입력 타입 Voltage or Current
아날로그 출력 (AO) [개] 4 pc
온도 센서 지지대 Pt 1000
외함 정격 IP IP20
장치 커넥터 포함
적용 분야 Direct Expansion evaporator
Flooded evaporator
전력 소비 [VA] 17 VA
전력 소비 [W] 10 W
전면 디스플레이 아니요
제품 언어 중국어
영어
포르투갈어
스페인어
네덜란드어
프랑스어
독일어
이탈리아어
러시아어
Japanese
Korean
제품 특장점 부저
실시간 시계
제품군 Electronic valve control
제품명 증발기 및 실내 제어장치
주변 온도 범위 [°C] [최대] 60 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -20 °C
주파수 [Hz] 50/60 Hz
커넥터 키트 포함
통신의 유형 MODBUS
RS485
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 12 pc
프로그래밍 도구 CoolSelector
형식 EKE 400

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality