냉매액 레벨 조절기, EKE 347

080G5000

디지털 입력 (DI) [개]: 2, 아날로그 입력 (AI) [개]: 5, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz

제품 세부정보

총 중량 0.378 Kilogram
순중량 0.192 Kilogram
Volume 1.871 Liter
EAN 5702428877077

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Division 40
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
REACH 후보 목록 물질 No
Supply voltage [V] DC 24 V
UL evaluated Yes
공급 전압 [V] AC 24 V
디스플레이 - 옵션 MMIGRS2
디지털 입력 (DI) [개] 2 pc
디지털 출력 (DO) [개] 3 pc
마운팅 방식 DIN 레일
밸브 출력 유형 AKV
AKVA
ICM (+ICAD)
서비스 가능 아니요
센서 유형 냉매액 레벨 센서
아날로그 입력 (AI) [개] 5 pc
아날로그 출력 (AO) [개] 1 pc
전력 소비 [VA] 15 VA
전면 디스플레이
제품 액세서리 Electron. control accessories
제품 언어 아랍어
중국어
영어
프랑스어
독일어
이탈리아어
포르투갈어
러시아어
스페인어
제품 특장점 버스 통신
LCD 디스플레이 내장
다국어 사용자 인터페이스
간편 설정
원격 디스플레이 옵션
SPDT 릴레이
제품군 Electronic valve control
제품명 냉매액 레벨 조절기
주파수 [Hz] 50/60 Hz
추가 정보 3 SPDT 릴레이, 1 솔리드 스테이트
통신의 유형 CAN-open
MODBUS RTU
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 16 pc
형식 EKE 347

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality