프로그래밍 가능 제어기, 6 릴레이, MCX06D

080G0112

기능: 프로그래밍 가능 제어기, 공급 전압 [V] AC: 24, 통신의 유형: CANBUS; RS485; MODBUS, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 16

제품 세부정보

총 중량 0.35 Kilogram
순중량 0.207 Kilogram
Volume 1.883 Liter
EAN 5702423285372

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Battery qty 1
Battery type or Name Lithium coin cell
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries Yes
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
PFAS content [Yes/No] No
REACH 후보 목록 물질 No
Supply voltage [V] DC 24 V
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
공급 전압 [V] AC 24 V
공급 전압 [V] DC 24 V
기능 프로그래밍 가능 제어기
동일제품 080G0167
디지털 입력 (DI) [개] 8 pc
디지털 출력 (DO) [개] 6 pc
마운팅 방식 DIN 레일
부자 가능
서비스 가능 아니요
승인 CE
CMIM
EAC
GOST R
UL
실시간 시계
아날로그 입력 (AI) [개] 4 pc
아날로그 출력 (AO) [개] 3 pc
외함 정격 IP IP40
유형 명칭 MCX06D
전력 소비 [W] 6 W
제품 액세서리 Electron. control accessories
제품군 Programmable controllers
제품명 프로그래밍 가능 제어기, 6 릴레이
주파수 [Hz] 50/60 Hz
커넥터 키트 코드 번호 080G0179
커넥터 키트 포함
통신의 유형 CANBUS
MODBUS
RS485
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 16 pc
표시 유형 LCD
형식 MCX06D

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality