Brazed plate heat exchanger, SL140TK-1, Number of plates: 40

079U6175

25 bar, Brazing material: Copper

제품 세부정보

총 중량 54.777 Kilogram
순중량 29.584 Kilogram
Volume 192 Liter
EAN 5702425163418

 

China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 30 mm
Connection length 2 [mm] 30 mm
Connection length side 1 [mm] 30 mm
Connection length side 2 [mm] 30 mm
Connection size 1 2 1/2
Connection size 2 2 1/2
Connection type 1 R
Connection type 2 R
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Horizontal center porthole[mm] 150 mm
In scope of WEEE No
Material Description (Short Te SL140TK-1-40_2_25_S1_4B2,5
Max working pressure 1 [bar] 25 bar
Max working pressure 2 [bar] 25 bar
Number of passes 1
Plate material no. 1.4404
REACH 후보 목록 물질 No
Total height without feet [mm] 611 mm
Total width [mm] 241 mm
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 520 mm
Vertical center porthole 2[mm] 520 mm
Vertical center porthole side 1 [mm] 520 mm
Volume per channel 1 [l] 0.32 L
Volume per channel 2 [l] 0.32 L
경납 재질 구리
구분 III
승인 PED
연결표준 ISO 7
온도 범위 [°C] [최대] 225 °C
온도 범위 [°C] [최소] -196 °C
유체그룹 1
제품군 Heat exchangers
제품명 Brazed plate heat exchanger
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
플레이트 개수 40
플레이트 재질 1.4404
플레이트 패턴 TK
형식 SL140TK-1

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality