Brazed plate heat exchanger, SL140TL-1, Number of plates: 80

079U6137

25 bar, Brazing material: Copper

제품 세부정보

총 중량 74.89 Kilogram
순중량 49.697 Kilogram
Volume 254.4 Liter
EAN 5702425168802

 

China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 30 mm
Connection length 2 [mm] 30 mm
Connection length side 1 [mm] 30 mm
Connection length side 2 [mm] 30 mm
Connection size 1 2 1/2
Connection size 2 2 1/2
Connection type 1 R
Connection type 2 R
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Horizontal center porthole[mm] 150 mm
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Material Description (Short Te SL140TL-1-80_2_25_S1_4B2,5
Max working pressure 1 [bar] 25 bar
Max working pressure 2 [bar] 25 bar
Number of passes 1
Plate material no. 1.4404
REACH 후보 목록 물질 No
Total height without feet [mm] 611 mm
Total width [mm] 241 mm
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 520 mm
Vertical center porthole 2[mm] 520 mm
Vertical center porthole side 1 [mm] 520 mm
Volume per channel 1 [l] 0.32 L
Volume per channel 2 [l] 0.32 L
경납 재질 구리
구분 III
승인 PED
연결표준 ISO 7
온도 범위 [°C] [최대] 225 °C
온도 범위 [°C] [최소] -196 °C
유체그룹 1
제품군 Heat exchangers
제품명 Brazed plate heat exchanger
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
플레이트 개수 80
플레이트 재질 1.4404
플레이트 패턴 TL
형식 SL140TL-1

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality