Brazed plate heat exchanger, SL140TK-1, Number of plates: 40

079U6046

34 bar, Brazing material: Copper

제품 세부정보

총 중량 58.5 Kilogram
순중량 58.5 Kilogram
Volume 259.2 Liter
EAN 5702425162725

 

China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 30 mm
Connection length 2 [mm] 30 mm
Connection size 1 2 1/2
Connection size 2 2 1/2
Connection type 1 R
Connection type 2 R
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Horizontal center porthole[mm] 150 mm
In scope of WEEE No
Material Description (Short Te SL140TK-1-40_2_34_S1_4B2,5
Max working pressure 1 [bar] 34 bar
Max working pressure 2 [bar] 34 bar
Number of passes 1
Plate material no. 1.4404
REACH 후보 목록 물질 No
Total height without feet [mm] 611 mm
Total width [mm] 241 mm
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 520 mm
Vertical center porthole 2[mm] 520 mm
Volume per channel 1 [l] 0.32 L
Volume per channel 2 [l] 0.32 L
경납 재질 구리
구분 IV
승인 PED
연결표준 ISO 7
온도 범위 [°C] [최대] 225 °C
온도 범위 [°C] [최소] -196 °C
유체그룹 1
제품군 Heat exchangers
제품명 Brazed plate heat exchanger
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
플레이트 개수 40
플레이트 패턴 TK
형식 SL140TK-1

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality