Brazed plate heat exchanger, SL70TM-1, Number of plates: 70

079U4120

40 bar, Brazing material: Copper

제품 세부정보

총 중량 19.326 Kilogram
순중량 18.52 Kilogram
Volume 26.194 Liter
EAN 5702425158209

 

China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 27 mm
Connection length 2 [mm] 27 mm
Connection size 1 1 1/2
Connection size 2 1 1/2
Connection type 1 R
Connection type 2 R
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Horizontal center porthole[mm] 65 mm
In scope of WEEE No
Material Description (Short Te SL70TM-1-70_2_40_S1_4B1,5
Max working pressure 1 [bar] 40 bar
Max working pressure 2 [bar] 40 bar
Number of passes 1
Plate material no. 1.4404
REACH 후보 목록 물질 No
Total height without feet [mm] 501 mm
Total width [mm] 120 mm
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 446 mm
Vertical center porthole 2[mm] 446 mm
Volume per channel 1 [l] 0.104 L
Volume per channel 2 [l] 0.104 L
경납 재질 구리
구분 III
승인 PED
연결표준 ISO 7
온도 범위 [°C] [최대] 225 °C
온도 범위 [°C] [최소] -196 °C
유체그룹 1
제조사명 Danfoss
제품군 Heat exchangers
제품명 Brazed plate heat exchanger
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
플레이트 개수 70
플레이트 패턴 TM
형식 SL70TM-1

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality