압력 트랜스미터, DST P40M, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

078G5028

압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 사양 요소: DST P40M-2011-A1GB08-1

제품 세부정보

총 중량 0.14 Kilogram
순중량 0.138 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5715162280461

 

+ 공급 핀 1
- 공통 핀 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
SCIP 서류 제품 이름 Sensor DST P40I + M
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
보상 온도 범위 [°C] [최대] 80 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소] 0 °C
사양 요소 DST P40M-2011-A1GB08-1
승인 표준 E10,IACS 7
승인에 관한 주석 Marine approval: Yes
압력 범위 [bar] [최대] 10 bar
압력 범위 [bar] [최소] 0 bar
압력 범위 [psi] [최대] 145 psi
압력 범위 [psi] [최소] 0 psi
압력 수/암
압력 연결 HEX [mm] 27 mm
압력 연결 사이즈 1/2
압력 연결 유형 G
압력 연결 정보 A
압력연결 표준 ISO 1179-2
외함 정격 IP IP65
전기 연결 수/암
전기적 연결 Angular connector
전기적 연결 크기 Pg 9
전기적 연결 표준 EN 175301-803-A
제품군 Sensors
제품명 압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대] 85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -25 °C
중온 범위 [°C] [최대] 85 °C
중온 범위 [°C] [최소] -15 °C
진동제어장치 No
참조압력 단위 Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar] 15 bar
출력 신호 [mA] [최대] 20 mA
출력 신호 [mA] [최소] 4 mA
출력신호 Current
파괴 압력 [bar] 20 bar
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 20 pc
형식 DST P40M

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality