압력 트랜스미터, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

076G1021

전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: DST P310-9736-C2BD07-3

제품 세부정보

총 중량 0.131 Kilogram
순중량 0.115 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5702424608736

 

+ 공급 핀 1
+ 출력 핀 3
- 공통 핀 2
Autofrettage Pressure 500 bar
CE evaluated Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
UL evaluated Yes
결함 신호 레벨 2
국제 상품 번호 5702424608736
근본적으로 안전 아니요
낮은 클리핑 레벨 4
높은 클리핑 레벨 99
보상 온도 범위 [°C] [최대] 125 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대] 257 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
사양 요소 DST P310-9736-C2BD07-3
승인 CE
C UL US UL Recognized
승인 표준 E227388
E31024
압력 범위 [bar] [최대] 159 bar
압력 범위 [bar] [최소] -1 bar
압력 범위 [psi] [최대] 2306 psi
압력 범위 [psi] [최소] -14.5 psi
압력 수/암
압력 연결 HEX [mm] 27 mm
압력 연결 사이즈 7/16-20
압력 연결 유형 UNF
압력연결 표준 ASME B1.1
영점 및 범위 조정 아니요
외함 정격 IP IP65
전기 연결 수/암
전기적 연결 Round Packard Metri-Pack
전기적 연결 크기 3 핀
전기적 연결 표준 150.2 SERIES
전압 공급의 비율 척도 [%] [최대] 90 %
전압 공급의 비율 척도 [%] [최소] 10 %
정확도, 일반 +/- FS [%] 0.5 %
정확도, 최대 +/- FS [%] 1 %
제품군 Sensors
제품명 압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대] 125 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 257 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
중온 범위 [°C] [최대] 125 °C
중온 범위 [°C] [최소] -40 °C
중온 범위 [°F] [최대] 257 °F
중온 범위 [°F] [최소] -40 °F
진동제어장치 Yes
참조압력 단위 Sealed gauge
최대 과부하 압력 [bar] 960 bar
최대 반응 시간 [ms] 4 ms
출력신호 Ratio metric
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 20 pc
형식 DST P310
흐름막벽 아니요

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality