부속품, 센서, 케이블

073G0101

포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 80

제품 세부정보

총 중량 128 Gram
순중량 108 Gram
EAN 5715162959954

 

Contain batteries No
전기 연결 수/암
전기적 연결 Mini Mate-N-Lok
전기적 연결 크기 6 pin
전선 [개] 6 pc
전선의 종류 Multi conductor
제품 용도 DST G
제품군 Accessories, sensors
제품명 케이블
케이블 길이 [in] 60 in
케이블 길이 [m] 1.5 m
케이블 온도 범위 [°C] [최대] 80 °C
케이블 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 80 pc
포함된 부품 Cable with plug 1,50 m I/80
형식 Accessory

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality