Pumps, BFP 21, 24 L/h, ROTATION: R, Nozzle/pressure outlet: L

071N0167

BFP 21 R3L

제품 세부정보

총 중량 1.13 Kilogram
순중량 1.129 Kilogram
Volume 1.203 Liter
EAN 5702425016431

 

Rotation R
1 or 2 stage 1
Actuator type NC
Biofuel blend 10
Capacity [l/h] 24 L/h
Capacity group 0-24
Capacity range [l/h] [Max] 24 L/h
Capacity range [l/h] [Min] 0 L/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Closing function 중단
Coil consumption [W] 9 W
Coil Current AC
Coil voltage [V] 220 - 230
Contain batteries No
Definition point [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Description BFP 21 R3L
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I
6(c)
Factory pressure setting [bar] 10 bar
Filter area [cm²] 11 cm²
Filter grade [µm] 200
Filter type Cartridge
Flats/key on the shaft 1 flat
Grade of enclosure IP40
Nozzle/pressure outlet L
Number of stages 1
Oil pump speed [op/min] 3450 op/min
Pipe connection 2 pipes
Pressure [bar] [Max] 20 bar
Pressure [bar] [Min] 7 bar
Pressure feed line [bar] [Max] 2 bar
Pressure kerosene [bar] [Max] 12 bar
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 f7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf
SCIP 서류 제품 이름 Oil pump BFP 21
Serie BFP
Shaft diameter [mm] 8 mm
Storage temperature [°C] [Max] 70 °C
Storage temperature [°C] [Min] -20 °C
Suction Line Vacuum [bar] [Max] 0.4 bar
Supply peak voltage [V] [Max] 253 V
Supply peak voltage [V] [Min] 207 V
Supply voltage [V] 230 V
Supply voltage [V] [Max] 240 V
Supply voltage [V] [Min] 220 V
UL evaluated Out of scope
Viscosity [cSt] [Max] 12 cSt
Viscosity [cSt] [Min] 1.3 cSt
기동 토크 [Nm] [최대] 0.1 N-m
매질 온도 [°C] [최대] 70 °C
매질 온도 [°C] [최소] 0 °C
속도 [rpm] [최대] 3450 rpm
속도 [rpm] [최소] 2400 rpm
승인 CE
UKCA
Intertek Semko
DIN CERTCO
오일의 종류 Kerosene/Light oil
전력 소비 [W] 42 W
제품군 Pumps
주변 온도 [°C] [최대] 70 °C
주변 온도 [°C] [최소] -20 °C
키트의 내용 Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 10 pc
형식 BFP 21

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality