Pumps, RSA, 82 L/h, ROTATION: R, Nozzle/pressure outlet: L

070-3240

RSA 40

제품 세부정보

총 중량 2.174 Kilogram
순중량 2.173 Kilogram
Volume 3.374 Liter
EAN 5702425003332

 

Rotation R
1 or 2 stage 1
Biofuel blend 100
Capacity [l/h] 82 L/h
Capacity group 50-99
Capacity range [l/h] [Max] 99 L/h
Capacity range [l/h] [Min] 50 L/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Closing function Shut-off
Contain batteries No
Definition point [l/h] 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
Description RSA 40
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Factory pressure setting [bar] 7 bar
Filter area [cm²] 75 cm²
Filter grade [µm] 150
Filter type Ring
Flats/key on the shaft 1 flat
Nozzle/pressure outlet L
Number of stages 1
Oil pump speed [op/min] 3600 op/min
Pipe connection 1 pipe
Pressure [bar] [Max] 21 bar
Pressure [bar] [Min] 5.5 bar
Pressure feed line [bar] [Max] 4 bar
Pressure kerosene [bar] [Max] 12 bar
Pressure range special spring [bar] [Max] 5 bar
Pressure range special spring [bar] [Min] 1 bar
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 23058682-5a3d-4d24-b3a8-ed252d975bc0
SCIP 서류 제품 이름 Oil pumps - RSA 040 M 2261
Serie RS
Shaft Diameter [in] 7/16
Storage temperature [°C] [Max] 120 °C
Storage temperature [°C] [Min] -25 °C
Suction Line Vacuum [bar] [Max] 0.4 bar
UL evaluated Out of scope
Viscosity [cSt] [Max] 18 cSt
Viscosity [cSt] [Min] 1.3 cSt
기동 토크 [Nm] [최대] 0.22 N-m
매질 온도 [°C] [최대] 120 °C
매질 온도 [°C] [최소] -10 °C
속도 [rpm] [최대] 3600 rpm
속도 [rpm] [최소] 1400 rpm
승인 CE
오일의 종류 Kerosene/Light oil
전력 소비 [W] 70 W
제품군 Pumps
주변 온도 [°C] [최대] 120 °C
주변 온도 [°C] [최소] -20 °C
키트의 내용 Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 6 pc
형식 RSA

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality